Webinar: Sicherheitskritische Systeme mit Polarion dokumentieren
Wo und Wann
Donnerstag, 15. September 2016, 11.00 - 12.00 Uhr.
Webinar auf Ihrem Computer.
Warum teilnehmen?
In der deutschen Industrie steigt zur Zeit das Verlangen nach Zertifizierungen für Entwicklungsprozesse (ASPICE / SPICE) oder ganzer, sicherheitskritischer Systeme (IEC 61508 / ISO 26262). Getrieben werden diese Forderungen hauptsächlich durch die großen Hersteller, welche den Qualitäts- und Sicherheitsstandard der Zulieferer auf ein höheres, standardisiertes Niveau heben wollen.
Weiterhin spielt hierbei natürlich auch die Produkthaftung eine entscheidende Rolle. Denn nur wer nachweisen kann, dass bei der Entwicklung anerkannte Methoden und Prozesse angewandt wurden, wird im Schadensfall seine Unschuld beweisen können.
In diesem Webinar erhalten Sie einen umfassenden Einblick in die Dokumentation, Prozesse und Methoden eines realen SIL 4 Projektes.